• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK66.006 - SNR

DK66.006
Справка DK66.006

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
New partOui
Наружная или внутренняя резьбаM24x1,5
C кольцом1
Количество шлицов со стороны колеса25
Диаметр уплотнения557 mm
Количество шлицов со стороны КПП24
Длина 1868 mm
Количество полюсов энкодера29
Fitting positionAvant droit
Weight8,054 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулCitroen3273-0SCitroen3273-7WCitroen3273-K2Citroen3273-K3Peugeot, Citroen32730RPeugeot, Citroen32736KPeugeot, Citroen32739ZPeugeot, Citroen3273AACitroen96031845Citroen96091416Citroen96167304Citroen96171875Citroen96173636

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenBERLINGOBERLINGO06/1997 => 04/2008--CitroenBERLINGOBERLINGO I => --CitroenBXBX12/1992 => 11/1994--CitroenXSARAXSARA07/1997 => 04/2007--CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 207/1997 => --CitroenZXZX => --CitroenZXZX 1 => 06/1998--CitroenZXZX 2 => 06/1998--CitroenZX BreakZX Break => --PeugeotPARTNERPARTNER05/1996 => 10/2002--PeugeotPARTNERPARTNER I => --PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 04/2008--VolkswagenKOMBIKOMBI11/2002 => 04/2008--