• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK66.011 - SNR

DK66.011
Справка DK66.011

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • OJK66.005

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM28x1,5
Fitting positionAvant droit
C кольцом1
Диаметр уплотнения63 mm
Количество шлицов со стороны колеса28
Длина 11079 mm
Количество шлицов со стороны КПП41
Количество полюсов энкодера54
New partOui
Weight12,478 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFiat1463108080Fiat1491240080Peugeot, Citroen3273-5TPeugeot, Citroen3273-Q6Citroen3273-R0Peugeot3273-R1Peugeot, Citroen3273CKFiat71721385Fiat71753964

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenJUMPERJUMPER06/1997 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER II => --FiatDUCATODUCATO01/1994 => 06/2006--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2011--PeugeotBOXERBOXER08/1998 => --PeugeotBOXERBOXER I => --PeugeotBOXERBOXER II => --