Справка DK66.032
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| New part | Oui |
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Диаметр уплотнения | 567 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M24x1,5 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 22 |
| Длина 1 | 594 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 99 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 715 mm |
| Weight | 6,406 kg |