• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK66.035 - SNR

DK66.035
Справка DK66.035

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
New partOui
Наружная или внутренняя резьбаM24x1,5
Weight7,172 kg
Fitting positionAvant gauche
C кольцом1
Количество шлицов со стороны колеса25
Диаметр уплотнения585 mm
Количество шлицов со стороны КПП24
Длина 1585 mm
Количество полюсов энкодера48

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Citroen3272FGCitroen3272FHCitroen3272FLCitroen3272FNPeugeot, Citroen3272KLPeugeot, Citroen3272KNPeugeot, Citroen3272LPPeugeot, Citroen3272LQCitroen9642600180

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenBERLINGOBERLINGO11/2002 => 03/2015--CitroenBERLINGOBERLINGO I09/1999 => --CitroenBERLINGOBERLINGO II08/2010 => 03/2015--CitroenXSARAXSARA11/1999 => --CitroenXSARAXSARA 102/1999 => 12/2004--CitroenXSARAXSARA 202/1999 => --Peugeot20720702/2006 => 01/2011--Peugeot208 I208 I02/2012 => --PeugeotPARTNERPARTNER12/2005 => 04/2008--PeugeotPARTNERPARTNER I09/1998 => --PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 03/2015--VolkswagenKOMBIKOMBI11/2002 => 04/2008--