Справка DK66.043
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
Наружная или внутренняя резьба | M28x1,5 |
Длина 1 | 7575 mm |
Количество шлицов со стороны КПП | 41 |
Количество полюсов энкодера | 54 |
Fitting position | Avant gauche |
C кольцом | 1 |
Диаметр уплотнения | 63 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,992 kg |