• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK66.049 - SNR

DK66.049
Справка DK66.049

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
C кольцом1
Количество шлицов со стороны колеса25
Диаметр уплотнения60 mm
Наружная или внутренняя резьбаM24x1,5
Количество шлицов со стороны КПП22
Длина 1867 mm
Количество полюсов энкодера29
Fitting positionAvant droit
New partOui
Weight7,846 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot3273-4HCitroen3273-4JPeugeot, Citroen32731CPeugeot, Citroen32732PCitroen32733CPeugeot, Citroen32733ZPeugeot, Citroen32736EPeugeot, Citroen32736FPeugeot, Citroen32736H

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenBERLINGOBERLINGO06/1996 => 08/2010--CitroenBERLINGOBERLINGO I => 04/2008--CitroenBXBX => 01/2004--CitroenXSARAXSARA05/1998 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 1 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 2 => 07/2005--CitroenZXZX 102/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 07/2000--PeugeotPARTNERPARTNER10/2002 => 04/2008--PeugeotPARTNERPARTNER I => 01/2004--