Справка DK69.007
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK69.001
- IBK69.003
- Комплект наружного шруса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 30 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 26 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 32 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 61 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 81 mm |
| Длина 1 | 686 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Weight | 7,285 kg |