Справка DK69.010
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK69.001
- IBK69.004
- Комплект наружного шруса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
Количество шлицов со стороны колеса | 26 |
Количество шлицов со стороны КПП | 24 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 32 |
Диаметр уплотнения | 61 mm |
Длина 1 | 970 mm |
Версия | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 8,656 kg |