Справка DK69.012
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OBK69.001
- IBK69.003
- Комплект наружного шруса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Количество шлицов со стороны колеса | 26 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 32 |
Количество шлицов со стороны КПП | 20 |
Версия | 8 Balls |
Диаметр уплотнения | 61 mm |
Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
Длина 1 | 686 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,53 kg |