Справка DK69.015
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
C кольцом | 1 |
Диаметр уплотнения | 58 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 24 |
Количество шлицов со стороны КПП | 23 |
Длина 1 | 650 mm |
Количество полюсов энкодера | 48 |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 5,142 kg |