Справка DK84.004
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| C кольцом | 1 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 25 |
| Диаметр уплотнения | 525 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
| Длина 1 | 927 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 825 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 87 mm |
| Количество полюсов энкодера | 48 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,707 kg |