Справка DK84.008
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
C кольцом | 1 |
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Диаметр уплотнения | 526 mm |
Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
Длина 1 | 646 mm |
Количество полюсов энкодера | 48 |
New part | Oui |
Weight | 7,168 kg |