Трехопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 90 mm |
d1 - Диаметр вала между подшипниками | 105 mm |
d3 - Наружный диаметр втулки | 110 mm |
а - Длина корпуса | 599 mm |
b - Ширина основания корпуса | 350 mm |
c - Высота основания корпуса | 30 mm |
h - Высота центра подшипника | 112 mm |
h1 - Высота корпуса | 230 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 460 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 290 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 20 mm |
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала | 87 mm |
W - Расстояние подшипника | 474 mm |
W1 - Длина центрального вала | 387,5 mm |
W2 - Длина правого конца вала | 144,5 mm |
W3 - Длина левого конца вала | 101,5 mm |
A1 | 55 mm |
A2 | 45 mm |
A3 - Ширина опоры ZLG | 70 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 190 mm |
Вес | 71 kg |
Материал корпуса | grey cast |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M16 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
Болты крышки | M8x25 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |