Трехопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- NU320EG15C3
- NU 320 EG15 C3 + 6320 C3
- V-120S
- Fl 27
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 100 mm |
d1 - Диаметр вала между подшипниками | 115 mm |
d3 - Наружный диаметр втулки | 120 mm |
а - Длина корпуса | 657 mm |
b - Ширина основания корпуса | 400 mm |
c - Высота основания корпуса | 40 mm |
h - Высота центра подшипника | 130 mm |
h1 - Высота корпуса | 264 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 500 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 320 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 24 mm |
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала | 95,5 mm |
W - Расстояние подшипника | 525,5 mm |
W1 - Длина центрального вала | 432 mm |
W2 - Длина правого конца вала | 153 mm |
W3 - Длина левого конца вала | 106 mm |
A1 | 60 mm |
A2 | 50 mm |
A3 - Ширина опоры ZLG | 80 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 215 mm |
Вес | 93 kg |
Материал корпуса | grey cast |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M20 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 290 N-m |
Болты крышки | M8x25 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |