• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

DLG 322 AF - SNR

DLG 322 AF

Трехопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 6322C3
  • 2x 7322 BG
  • V-130S
  • ASG 6322
  • Fl 29

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала110 mm
d1 - Диаметр вала между подшипниками130 mm
d3 - Наружный диаметр втулки130 mm
а - Длина корпуса678 mm
b - Ширина основания корпуса450 mm
c - Высота основания корпуса40 mm
h - Высота центра подшипника150 mm
h1 - Высота корпуса296 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)520 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)380 mm
N - Диаметр монтажного отверстия26 mm
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала96,5 mm
W - Расстояние подшипника552 mm
W1 - Длина центрального вала454 mm
W2 - Длина правого конца вала152,5 mm
W3 - Длина левого конца вала106 mm
A170 mm
A260 mm
A3 - Ширина опоры ZLG100 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника240 mm
Вес110 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM24
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов500 N-m
Болты крышкиM8x25
Рекомендованное усилие для болтов крышек17 N-m