Назад

DPF350.09K1 - SNR

DPF350.09K1

В качестве важного дополнения линейки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и для предоставления широчайшего выбора компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент ШКИВОВ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ (или шкивов коленвала), а также набор комплектов, включающих в себя крепления, необходимые для установки замены.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы- PTC- DPF
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
ХАРАКТЕРИСТИКИ
С болтомAvec vis
Внешний диаметр 1182 mm
Ширина 178 mm
Число канавок6
Вес4,002 kg

 

ПроизводительАртикулBMW11 23 7 797 995BMW11 23 7 799 153BMW11 23 7 823 191

 

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеBMW1 seriesSérie 1 (E81/E82/E88)12/2006 => 09/2013--BMW1 seriesSérie 1 (E87 LCI)02/2007 => 05/2011--BMW1 seriesSérie 1 (E87)08/2004 => 01/2007--BMW3 seriesSérie 3 (E90/E91/E92/E93 LCI)08/2008 => 09/2013--BMW3 seriesSérie 3 (E90/E91/E92/E93)02/2005 => 01/2010--BMW5 seriesSérie 5 (E60/61 LCI)12/2006 => 08/2010--BMW5 seriesSérie 5 (E60/E61)08/2005 => 11/2006--BMWX1X1 (E84)09/2009 => 05/2015--BMWX3X3 (E83 LCI)08/2007 => 08/2010--