В качестве важного дополнения линейки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и для предоставления широчайшего выбора компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент ШКИВОВ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ (или шкивов коленвала), а также набор комплектов, включающих в себя крепления, необходимые для установки замены.
Технический паспорт
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
С болтом | Avec vis |
Внешний диаметр 1 | 150 mm |
Ширина 1 | 33 mm |
NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet | 1789 N-1 |
Число канавок | 5 |
Вес | 1,77 kg |