• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Демпфер шкива

DPF352.12K1 - SNR

DPF352.12K1

В качестве важного дополнения линейки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и для предоставления широчайшего выбора компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент ШКИВОВ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ (или шкивов коленвала), а также набор комплектов, включающих в себя крепления, необходимые для установки замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Мелкие компоненты
  • Демпфер шкива

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Crankshaft Pulley)45 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Внешний диаметр 2140 mm
Внешний диаметр 1167 mm
Weight1,884 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1723700Peugeot, Fiat, Citroen9677608180Peugeot, Citroen9806722380

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenJumperJUMPER III12/2010 => --CitroenZXZX12/2010 => 12/2010--FiatDUCATODUCATO III12/2010 => --FordTOURNEOTOURNEO IV03/2006 => 07/2014--FordTRANSITTRANSIT IV03/2006 => 07/2014--PeugeotBoxerBOXER III12/2010 => --