В качестве важного дополнения линейки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и для предоставления широчайшего выбора компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент ШКИВОВ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ (или шкивов коленвала), а также набор комплектов, включающих в себя крепления, необходимые для установки замены.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Внешний диаметр 1 | 155 mm |
Внешний диаметр 2 | 115 mm |
Ширина 1 | 46 mm |
NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet | 1789 N-1 |
Число канавок | 4 |
Число канавок 2 | 5 |
Вес | 1,26 kg |