• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Демпфер шкива

DPF357.08 - SNR

DPF357.08

В качестве важного дополнения линейки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и для предоставления широчайшего выбора компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент ШКИВОВ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ (или шкивов коленвала), а также набор комплектов, включающих в себя крепления, необходимые для установки замены.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Crankshaft Pulley)47 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Внешний диаметр 1137 mm
Weight2,114 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen, Skoda, Seat, Audi038105243Ford1119003

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiA3A3 I04/2000 => 06/2003--FordGalaxyGALAXY I => 02/2006--SeatALTEAALTEA 110/2009 => 06/2003--SeatALTEAALTEA 210/2009 => 06/2003--SeatCORDOBACORDOBA I02/1999 => 06/2003--SeatIBIZAIBIZA II02/1999 => 06/2003--SeatIBIZA IVIBIZA IV10/2009 => 06/2003--SeatINCAINCA08/2000 => 06/2003--SeatLeonLEON I10/2009 => 06/2003--SeatTOLEDO IITOLEDO II10/2009 => 06/2003--SkodaOctaviaOCTAVIA I10/2009 => 06/2003--VolkswagenBORABORA10/2009 => 06/2003--VolkswagenCADDYCADDY II10/2009 => 06/2003--VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => 07/2003--VolkswagenCADDY MPVCADDY MPV => 07/2003--VolkswagenGOLFGOLF => 07/2003--VolkswagenGOLF IVGOLF IV10/2009 => 07/2003--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I10/2009 => 06/2003--VolkswagenPoloPOLO III => 07/2003--VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => 07/2003--