• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Демпфер шкива

DPF358.28 - SNR

DPF358.28

В качестве важного дополнения линейки ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и для предоставления широчайшего выбора компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент ШКИВОВ ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ (или шкивов коленвала), а также набор комплектов, включающих в себя крепления, необходимые для установки замены.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Crankshaft Pulley)40 mm
Weight1,407 kg
Внешний диаметр 1150 mm
Number of Path (Damper/Alternator)5

OE Equivalents

ПроизводительАртикулAlfa Romeo, Lancia, Jeep, Fiat, Chrysler, Abarth55217836

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II02/2008 => 06/2005--Alfa RomeoMi.ToMi.To 102/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 202/2008 => 06/2005--AudiA6A6 IV02/2008 => 06/2005--ChryslerDELTADELTA02/2008 => 11/2014--ChryslerYPSILONYPSILON V02/2008 => 06/2005--Fiat500500 102/2008 => 06/2005--Fiat500500 202/2008 => 06/2005--Fiat500 ABARTH500 ABARTH II02/2008 => 06/2005--Fiat500500 II02/2008 => 08/2015--FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II02/2008 => 06/2005--FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III02/2008 => 06/2005--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III02/2008 => 06/2005--FiatIdeaIDEA 102/2008 => 06/2005--FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatPANDAPANDA II02/2008 => 01/2013--FiatPANDAPANDA III02/2008 => 06/2005--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III02/2008 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II06/2003 => 10/2010--FiatPuntoPUNTO III02/2008 => 07/2018--FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatSTILOSTILO12/2003 => 03/2007--FiatTipoTIPO II02/2008 => 06/2005--JeepRenegadeRENEGADE 102/2008 => 06/2005--JeepRenegadeRENEGADE 202/2008 => 06/2005--LanciaDELTADELTA III02/2008 => 06/2005--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYY III08/2000 => 08/2003--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 03/2011--LanciaYPSILONYPSILON V02/2008 => 06/2005--