• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

EC0-33009 - NTN

EC0-33009

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр75 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
C - Ширина наружного кольца19 mm
T - Общая ширина24 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца60 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси16 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,398 kg
Обозначение ISO355T2CE045
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность93,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11,4 kN
A2 - Коэффициент материала2.8
е - Коэффициент0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.12
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.04
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала51 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала50,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса67 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса69,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса71 mm
Ca - Минимальный зазор4 mm
Cb - Минимальный зазор5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image