EC.12771 - SNR
Подшипник КПП легкового автомобиля
Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Этот продукт заменяет следующую ссылку:
- 10Q30204A - SNR
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EC.12771
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 15 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 21 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 47 mm |
| Код коробки передач | BA7/4 |
| Weight | 0,104 kg |