• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

EC.40987.H206 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • EC.40987.H206

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,243 kg
Внутренний диаметр 125 mm
Внешний диаметр 265 mm
Ширина 117 mm
Внешний диаметр 159 mm
Код коробки передачJC7

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan32264-00QAHRenault8200115697

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaciaSANDEROSANDERO I08/2008 => 09/2012--NissanALMERAALMERA II08/2002 => 10/2006--NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--NissanMICRAMICRA12/2002 => 03/2006--NissanMICRAMICRA III05/2005 => 03/2011--NissanNOTENOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNOTENOTE II07/2013 => --NissanNV200NV20007/2009 => --NissanNV200 EVALIANV200 EVALIA06/2010 => --NissanQASHQAIQASHQAI I02/2007 => 10/2013--Renault191908/1990 => 03/1992--Renault1919 101/1989 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 09/1995--RenaultCLIOCLIO03/2001 => 03/2009--RenaultCLIOCLIO I04/1993 => 01/1996--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 10/2008--RenaultCLIOCLIO III08/2005 => 11/2012--RenaultESPACEESPACE III08/1996 => 09/2002--RenaultKANGOOKANGOO02/2003 => 09/2008--RenaultKANGOOKANGOO I12/1997 => 05/2009--RenaultKANGOOKANGOO II10/2007 => 03/2013--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II09/2003 => 08/2007--RenaultMEGANEMEGANE09/1996 => 09/2002--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2003 => 09/2008--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 09/2011--RenaultMODUSMODUS 212/2007 => 11/2012--RenaultSANDEROSANDERO I08/2008 => 09/2012--RenaultSCENICSCENIC08/1999 => 10/2009--RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultSPIDERSPIDER12/1995 => 09/1999--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I03/2001 => 10/2008--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 11/2011--