Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Width 1 (Gearbox) | 17 mm |
| Код коробки передач | TL4 |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 30 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 55 mm |
| Weight | 0,167 kg |
OE Equivalents
Nissan32203-00Q0FRenault8200770160Automotive Compatibility
NissanCUBECUBE07/2009 => 03/2012--NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014--NissanNoteNOTE I05/2008 => 07/2010--NissanNV200NV20006/2010 => --NissanQashqaiQASHQAI I02/2008 => 10/2013--NissanQashqaiQashqai06/2010 => 10/2013--NissanTiidaTiida02/2007 => 11/2011--NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II02/2007 => 06/2010--NissanX-TrailX-Trail02/2007 => 06/2010--RenaultClioCLIO III12/2007 => 11/2012--RenaultGRANDGRAND03/2009 => 12/2011--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultMODUSMODUS 112/2004 => 07/2011--RenaultMODUSMODUS 212/2004 => 07/2011--RenaultMeganeMegane11/2008 => 06/2012--RenaultScenicSCENIC II05/2005 => 10/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--