• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

EC.42192.Y.S02.H206 - SNR

Справка EC.42192.Y.S02.H206

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • EC.42192.Y.S02.H206

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,155 kg
Внутренний диаметр 125 mm
Внешний диаметр 155 mm
Ширина 113 mm
Код коробки передачM32

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVauxhall, Fiat55188083Vauxhall, Fiat55574107

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 11/2010--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 10/2010--FiatBRAVO IIBRAVO II06/2007 => 11/2009--FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007--FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--LanciaDELTADELTA III10/2010 => 11/2014--