• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

EC 42217 S01 H206 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Gearbox)21 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)41 mm
External diameter 1 (Gearbox)73 mm
Код коробки передачM20
Weight0,345 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFiat, Vauxhall55180130Fiat, Vauxhall55563923Vauxhall55572486

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 11/2010--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010--FiatBRAVO IIBRAVO II06/2007 => 11/2009--FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatLineaLinea06/2007 => --LanciaDELTADELTA III10/2010 => 11/2014--