Подшипник КПП легкового автомобиля

EC.42310.S01.H200 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Gearbox)13 mm
Weight0,125 kg
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)51 mm
Код коробки передачM32

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVauxhall, Fiat55574101

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa Romeo15915904/2009 => 05/2010--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 08/2010--FiatBRAVO IIBRAVO II06/2008 => 11/2009--FiatCROMACROMA II05/2005 => 09/2007--FiatFiorinoFIORINO III06/2008 => 12/2015--LanciaDELTADELTA III05/2008 => 03/2011--