Справка EC44050S01
Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Подшипник кпп легкового автомобиля
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 21 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 35 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 62 mm |
| Код коробки передач | NPD / NP0 (MT) |
| Weight | 0,269 kg |