Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | EK05_C7 |
| Марка | SNR |
| Серия | EK |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| B - Ширина фланца | 16,5 mm |
| B1 | 8,25 mm |
| B3 | 17 mm |
| B5 | 22 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 21 mm |
| H1 | 11 mm |
| H2 | 8 |
| W | 36 mm |
| W3 | 18 mm |
| W1 | 20 mm |
| W2 | 28 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| Квадратное сечение T | 11 mm |
| Угол контакта | 0 ° |
| d1 | 5 mm |
| Вес | 0,12 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 0,76 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 0,76 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 0,26 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 0,26 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 0,15 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 0,15 kN |
| Пусковой момент | 0.004 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 15 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 15 N/µm |