Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | EK08_C5 |
| Марка | SNR |
| Серия | EK |
| Тип наименований | Block type |
| Материал | Carbon steel |
| B - Ширина фланца | 24,5 mm |
| B1 | 13 mm |
| B3 | 25 mm |
| B5 | 31,5 mm |
| B8 | 1,5 mm |
| H | 32 mm |
| H1 | 17 mm |
| H2 | 26 |
| H6 | 12 mm |
| W | 52 mm |
| W3 | 26 mm |
| W1 | 25 mm |
| W2 | 38 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 11 mm |
| Квадратное сечение T | 14 mm |
| Угол контакта | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Вес | 0,27 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 3,3 kN |
| Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 3,3 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 1,44 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 1,44 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление растяжения | 1,02 kN |
| Максимальная статическая осевая нагрузка, Направление давления | 1,02 kN |
| Пусковой момент | 0.009 |
| Kba - Осевая пружинная постоянная, Направление растяжения | 51 N/µm |
| KBr - Осевая пружинная постоянная, Направление давления | 51 N/µm |