Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 30,2 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 43,7 mm |
| B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки | 18,3 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 20 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 6,5 mm |
| d - Диаметр вала | 50 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 67,2 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 90 mm |
| G - Размер установочного винта | M8x1 |
| m - Расстояние до установочного винта | 6,5 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 1.1 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 11 mm |
| f0 - Коэффициент | 14.4 |
| SW - Размер ключа | 4 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 0,8 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,093 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,907 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,33 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,665 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,409 Hz |