Фланцевые

ESC202-10T20 - SNR

ESC202-10T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса20 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски1,5 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца28,6 mm
d - Диаметр вала15,875 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки27,2 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса67 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,43 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m