Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES208-24G2T04
- C208
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 30 mm |
| A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 1,5 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 43,7 mm |
| d - Диаметр вала | 38,1 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 58 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 100 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 11 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,28 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |