ESEHE201T20 - SNR

ESEHE201T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса25 mm
A230 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца28,6 mm
d - Диаметр вала12 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки27,2 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия21 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
G1 - Размер резьбыM16
H - Длина, ширина или диаметр корпуса65 mm
L - Длина корпуса91 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника58 mm
L3 - Длина направляющего паза38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,64 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m