Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES204G2T04
- EHE204
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 25 mm |
| A2 | 30 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 30,9 mm |
| d - Диаметр вала | 20 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 32,4 mm |
| E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 21 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| G1 - Размер резьбы | M16 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 65 mm |
| L - Длина корпуса | 91 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 58 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 38 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 7,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,55 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |