Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 32 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 35,7 mm |
d - Диаметр вала | 30 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 44,1 mm |
E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 24 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
G1 - Размер резьбы | M24 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 85 mm |
L - Длина корпуса | 114 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 72 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 40 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 9 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,03 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |