ESEHE209-27 - SNR

ESEHE209-27

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса40 mm
A240 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43,7 mm
d - Диаметр вала42,863 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки62 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия24 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
G1 - Размер резьбыM24
H - Длина, ширина или диаметр корпуса110 mm
L - Длина корпуса145 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника90 mm
L3 - Длина направляющего паза45 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,96 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m