Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
| А - Высота корпуса | 36 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 16 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 53,7 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 30,2 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 43,7 mm |
| d - Диаметр вала | 40 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 58 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 88 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 21 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 175 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 144 mm |
| J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия | 71 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 100 mm |
| L1 - Ширина корпуса в месте прорези | 87 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 15 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 11 mm |
| Z - Ширина по крышке | 61,8 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,736 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |