Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES210G2T04
- FL210N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 40 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 16 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 54,7 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 30,2 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 43,7 mm |
| d - Диаметр вала | 50 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 67,2 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 22 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 197 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 157 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 115 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 11 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 2,13 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |