Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES208-24G2T04
- FTE208
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 30 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 16 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 51,5 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 30,2 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 43,7 mm |
d - Диаметр вала | 38,1 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 58 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 18,8 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 137 mm |
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника | 51 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 140 mm |
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника | 70 mm |
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями | 121,2 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 13,5 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 11 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,76 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |