Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES203G2
- SCCE203
- SCOE203-17
- PLE203N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 30 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 20,5 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 19,1 mm |
| d - Диаметр вала | 17 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 27,2 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 46 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 27 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 11 mm |
| H2 - Высота корпуса | 54 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 88,5 mm |
| L - Длина корпуса | 119 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 11 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 14 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 6,5 mm |
| Z - Ширина по крышке | 56,3 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 9,55 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,78 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,489 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |