Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

ESPP201T04 - SNR

ESPP201T04

Корпус из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с экцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для низкотемпературных применений
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
А - Ширина корпуса25,4 mm
A1 - Ширина корпуса сверху15,9 mm
B - Ширина внутреннего кольца19,1 mm
d - Диаметр вала12 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки27,2 mm
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки22,2 mm
H1 - Высота основания корпуса2,4 mm
H2 - Высота корпуса43,2 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями68 mm
L - Длина корпуса85,7 mm
N - Размер монтажного отверстия9 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,2 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m