ESSP209T20CCE - SNR

ESSP209T20CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса31 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43,7 mm
d - Диаметр вала45 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки62 mm
Dz - Наружный диаметр крышки95 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса120 mm
H2 - Высота/ширина корпуса61 mm
L - Длина корпуса320 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника260 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11 mm
Z - Ширина по крышке83,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
натяжным устройством 2SPR21
натяжным устройством 3SPR22
натяжным устройством 4SPR24
Вес3,975 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m