• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EST212NT04+WB - SNR

EST212NT04+WB

Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса65 mm
A5 - Общая высота - рамка + вставка75,3 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца49,3 mm
d - Диаметр вала60 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки82 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника38 mm
G1 - Размер резьбыTR 30x6
H - Длина, ширина или диаметр корпуса301 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями240 mm
L - Длина корпуса568 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника127 mm
L4 - Общая длина - рама + винт651 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями243 mm
m1 - Расстояние до монтажных отверстий22 mm
N - Размер монтажного отверстия15
P - Максимальное расстояние перемещения300 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12 mm
SW - Размер ключа19 mm
T - Толщина листа6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес17,4 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m