Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Оцинкованный корпусной подшипник , сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, система уплотнений L4
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 34 mm B1 - Общая ширина внутреннего кольца 43,5 mm B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки 13,5 mm C - Ширина наружного кольца 16 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 4,4 mm d - Диаметр вала 15 mm d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки 32,4 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 47 mm G - Размер установочного винта M6x1 m - Расстояние до установочного винта 5 mm r - Радиус внутреннего кольца 0.6 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 17 mm f0 - Коэффициент 13.2 SW - Размер ключа 3 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 12,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 6,65 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,27 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 5,5 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,063 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,937 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,037 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,018 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,383 Hz