Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Оцинкованный корпусной подшипник , сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, система уплотнений L4
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 36,4 mm B1 - Общая ширина внутреннего кольца 48,3 mm B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки 15,9 mm C - Ширина наружного кольца 19 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 5 mm d - Диаметр вала 28,575 mm d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки 44,1 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 62 mm G - Размер установочного винта 5/16-24UNF m - Расстояние до установочного винта 6 mm r - Радиус внутреннего кольца 0.6 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 18,2 mm f0 - Коэффициент 13.7 SW - Размер ключа 3,969 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 19,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 11,2 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,43 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,568 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,432 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,622 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,311 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,396 Hz