Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 37,6 mm B1 - Общая ширина внутреннего кольца 51,1 mm B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки 17,5 mm C - Ширина наружного кольца 20 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 5,8 mm d - Диаметр вала 34,925 mm d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки 51,1 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 72 mm G - Размер установочного винта 5/16-24UNF m - Расстояние до установочного винта 6,5 mm r - Радиус внутреннего кольца 1.1 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 18,8 mm f0 - Коэффициент 14 SW - Размер ключа 3,969 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 25,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 15,2 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,61 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,582 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,418 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,696 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,348 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,398 Hz