Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипники для узлов

EX208-25G2L4 - SNR

EX208-25G2L4

Оцинкованный корпусной подшипник , сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, система уплотнений L4

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца42,8 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца56,3 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки18,3 mm
C - Ширина наружного кольца21 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки6,3 mm
d - Диаметр вала39,688 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки58 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца80 mm
G - Размер установочного винта5/16-24UNF
m - Расстояние до установочного винта6,5 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.1
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника21,4 mm
f0 - Коэффициент14
SW - Размер ключа3,969 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,82 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,607 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,393 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,841 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,42 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,401 Hz