Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 42,8 mm B1 - Общая ширина внутреннего кольца 56,3 mm B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки 18,3 mm C - Ширина наружного кольца 22 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 6,8 mm d - Диаметр вала 45 mm d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки 62 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 85 mm G - Размер установочного винта M8x1 m - Расстояние до установочного винта 6,5 mm r - Радиус внутреннего кольца 1.1 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 21,4 mm f0 - Коэффициент 14 SW - Размер ключа 4 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 31,85 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 20,8 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,87 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 11,5 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,621 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,379 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,923 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,461 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,402 Hz